Produkt Q456EQ5
Optoelektronischer Sensor
Einweglichtschranke (Sender)
Bestellnummer: 3038659Altern. Bestellnummer : 38659
- Stecker, M12 x 1
- Schutzart IP67
- Steckverbinder M12x1
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
Allgemeine Daten
EAN | 662488386597 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- Einweglichtschranke |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 244.94 g |
Technische Daten
Funktion | Einwegschranke |
Betriebsart | Sender |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 56.4 x 44.5 x 102.6 mm, Q45 |
Reichweite | 0…60000 mm |
Lichtart | IR |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP67 |