Produkt BRT-60X40C
Zubehör
Reflektor
Bestellnummer: 3044997Altern. Bestellnummer : 44997
- Gehäuse rechteckig
- Reflexionsfläche 0,45
- Reflexionsfaktor 1,4
- (Referenz BRT‐3)

Allgemeine Daten
| EAN | 662488449971 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279203 -/- Optischer Reflektor (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 14.51 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Reflektor |
| Verwendung für | Optoelektronische Sensoren |
| Baugrösse | 8 x 40.5 x 60 mm |
| Umgebungstemperatur | -20…+50 °C |