Produkt PD45VP6C200
Opto-Sensor
Laser-Winkellichttaster
Bestellnummer: 3048323Altern. Bestellnummer : 48323
- hohe Funktionsreserve
- Brennfleckgröße Ø 0,25 mm
- Anschlussleitung, 2 m
- Empfindlichkeit über Potenziometer einstellbar
- hell‐ und dunkelschaltend
Allgemeine Daten
EAN | 662488483234 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- Lichttaster energetisch |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 119 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Betriebsart | Konvergent |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 45.6 x 12.7 x 40.6 mm, PicoDot |
Reichweite | 203 mm |
Brennweite | 203 mm |
Lichtart | Rot |
Laserklasse | 2 |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Wechsler, PNP |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff |
Umgebungstemperatur | -10…+45 °C |
Schutzart | IP54 |
Besondere Merkmale | Laser |