Produkt  QS186EQ5

Opto-Sensor

Einweglichtschranke (Sender)

Bestellnummer: 3064582

Altern. Bestellnummer : 64582

    • Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, M12 x 1 , 4-polig
    • Schutzart IP67
    • LED rundum sichtbar
    • Betriebsspannung: 10…30 VDC
#

Allgemeine Daten

EAN 662488645823
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- Einweglichtschranke
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85437090990
Ursprungsland CN
Gewicht 63.5  g

Technische Daten

Funktion Einwegschranke
Betriebsart Sender
Bauform Quader mit Gewinde
Baugrösse 31 x 15 x 35 mm, QS18
Reichweite 0…20000 mm
Lichtart IR
Betriebsspannung 10…30 VDC
Elektrischer Anschluss Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
Leitungslänge 0.150  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, ABS
Umgebungstemperatur -20…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

3033200
3012558
3069721
3052519

Anschlusszubehör

6625013
6625025

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben