Produkt  QS18VP6FPQ8

Opto-Sensor

Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter

Bestellnummer: 3066468

Altern. Bestellnummer : 66468

    • Stecker, M12 x 1, 4-polig
    • Schutzart IP67
    • LED rundum sichtbar
    • Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer
    • Betriebsspannung: 10…30 VDC
    • PNP-Schaltausgang, Wechsler
#

Allgemeine Daten

EAN 662488664688
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270905 -/- Lichtleitersensor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland CN
Gewicht 20  g

Technische Daten

Erfassungsart berührungslos, medienberührend
Medium Flüssigkeiten, Schüttgüter
Messprinzip Optisch
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer/Öffner, PNP
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, ABS
Umgebungstemperatur -20…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

3069721
3067467

Anschlusszubehör

6625013
6625025

Funktionszubehör

3025967
3026034

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben