Produkt  QS18VP6LDQ8

Opto-Sensor

Laser-Reflexionslichttaster

Bestellnummer: 3073045

Altern. Bestellnummer : 73045

    • Stecker, M12 x 1 , 4-polig
    • Schutzart IP67
    • LED rundum sichtbar
    • Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer
    • Betriebsspannung: 10…30 VDC
    • PNP-Schaltausgang, Wechsler
#

Allgemeine Daten

EAN 662488730451
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270903 -/- Lichttaster energetisch
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland CN
Gewicht 22.68  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Diffus
Bauform Quader mit Gewinde
Baugrösse 31 x 15 x 35 mm, QS18
Reichweite 0…300 mm
Lichtart Rot
Laserklasse  1
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer/Öffner, PNP
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, ABS
Umgebungstemperatur -10…+50 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale Laser

Montagezubehör

3033200
3012558
3069721
3052519

Anschlusszubehör

6625013
6625025

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben