Produkt M18TUP6EQ
Temperatursensor
Passiver Infrarotsensor
mit Analogausgang
Bestellnummer: 3074920Altern. Bestellnummer : 74920
- Anschluss über M12x1 Steckverbinder
- D:S Verhältnis 6:1
- Betriebsspannung 12…30 VDC
- Messbereich über Teach‐In einstellbar
- Analogausgang 0...10 V
- PNP Alarm‐Schaltausgang bei Erreichen der Messbereichsgrenze von 10 V
- Temperaturmessbereich 0…300 °C

Allgemeine Daten
| EAN | 662488749200 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200211 -/- Strahlungs-Temperatur-Messgerät |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 99.79 g |
Technische Daten
| Erfassungsart | berührungslos |
| Bauform | Rohr |
| Messbereich | 0…300 °C |
| D:S Verhältnis | 6:1 |
| Prozessanschluss | M18 x 1 |
| Betriebsspannung | 12…30 VDC |
| Elektrischer Ausgang | Spannungsausgang (3-Leiter) |
| Spannungsausgang | 0…10 V |
| Kommunikationsprotokoll | 1-wire-serial |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Metall, Edelstahl, grau |
| Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
|
SMB18A
Montagehalterung, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde |
3033200 |
|
SMB18SF
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052519 |
Anschlusszubehör
|
WKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625028 |
|
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 |
|
RKS4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC schwarz; geschirmt; cULus-Zulassung |
6626361 |
|
WKS4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC schwarz; geschirmt; cULus-Zulassung |
6626364 |