Produkt LE250U
Opto-Sensor
Laser-Reflexionslichttaster (Triangulation)
mit Analogausgang
Bestellnummer: 3091691Altern. Bestellnummer : 91691
- 2-zeiliges, 8 Segment Display
- Kabel, PVC, 2 m
- Reichweite: 100...400 mm
- Laserklasse 2, rot, 650 nm, gemäß IEC 60825-1:2007
- Auflösung bei 100 mm - 250 mm Entfernung : < 0,02 mm
- Auflösung bei 250 mm - 400 mm Entfernung : < 0,2 mm
- Betriebsspannung: 12...30 VDC
- PNP/NPN-Schaltausgang, umschaltbar
- Analogausgang: 0...10 V
Allgemeine Daten
EAN | 662488916916 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270801 -/- Optischer Abstandssensor |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 365 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Betriebsart | Triangulation |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 56 x 26 x 60 mm, LE250 |
Reichweite | 100…400 mm |
Optische Auflösung | 0.2 mm |
Lichtart | Rot |
Laserklasse | 2 |
Betriebsspannung | 12…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP/NPN |
Spannungsausgang | 0…10 V |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Metall, Zinklegierung Druckguss, schwarz |
Umgebungstemperatur | -20…+55 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | halten/verzögern |