Produkt  LE250KQ

Opto-Sensor

Laser-Reflexionslichttaster (Triangulation)

mit Schaltausgang und IO-Link

Bestellnummer: 3097763

Altern. Bestellnummer : 97763

    • 2-zeiliges, 8 Segment Display
    • Rotierbarer Stecker, M12 x 1, 5-polig
    • Reichweite: 100...400 mm
    • Laserklasse 2, rot, 650 nm, gemäß IEC 60825-1:2007
    • Auflösung bei 100 mm - 250 mm Entfernung : < 0,02 mm
    • Auflösung bei 250 mm - 400 mm Entfernung : < 0,2 mm
    • Betriebsspannung: 12...30 VDC
    • 1x PNP Schaltausgang mit IO-Link Kommuniktion
    • Prozesswertübergabe und Parametrierung über IO-Link
#

Allgemeine Daten

EAN 662488977634
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270801 -/- Optischer Abstandssensor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 261  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Triangulation
Bauform Quader
Baugrösse 56 x 26 x 77 mm, LE250
Reichweite 100…400 mm
Optische Auflösung 0.2 mm
Lichtart Rot
Laserklasse  2
Betriebsspannung 12…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer/Öffner, PNP
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, Zinklegierung Druckguss, schwarz
Umgebungstemperatur -20…+55 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale halten/verzögern

Anschlusszubehör

6625016
6625028
6626361
6626364

Funktionszubehör

6827386
6827385
6825482
6814102
6814024

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben