Produkt Q240RA-EU-ULQ
Radarsensor
mit Schalt- und Analogausgang
Bestellnummer: 3801994Altern. Bestellnummer : 801994
- Stecker 12 x 1, 5-polig
- Schutzart IP67
- FMCW‐Radar (Frequenzmodulierter Dauerstrichradar) zur Erfassung bewegender und ruhender Objekte
- Zugelassen für Europa (inkl. UK), Australien, Neuseeland, Japan und China
- Max. Reichweite 100 m
- Konfiguration über DIP‐Schalter
- Betriebsspannung 12…30 VDC
- PNP/NPN Schaltausgang
- 0…10V Analogausgang
Allgemeine Daten
EAN | 662488013639 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85261000900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 1089 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 55 x 158 x 186.9 mm, Q240 |
Reichweite | 3500…100000 mm |
Frequenzbereich | 24.05 - 24.25 GHz |
Abstrahlwinkel | 11° x 13° |
Betriebsspannung | 12…30 VDC |
Schaltelementfunktion | Öffner/Schließer programmierbar |
Ausgangsfunktion | PNP/NPN, Analogausgang |
Spannungsausgang | 0…10 V |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Einstellmöglichkeit | DIP-Schalter, Software |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC, grau |
Umgebungstemperatur | -40…+65 °C |
Schutzart | IP67 |
Anschlusszubehör
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 | |
WKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625028 | |
RKS4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC schwarz; geschirmt; cULus-Zulassung |
6626361 | |
WKS4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC schwarz; geschirmt; cULus-Zulassung |
6626364 |