Produkt QM30VT2
Vibrations- und Temperatursensor
Mit serieller Schnittstelle
Modbus RTU
Bestellnummer: 3806276Altern. Bestellnummer : 806276
- Zur Erfassung von Temperatur- und Vibrationswerten
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Schutzart IP67
- Kabel, PVC, 2.09 m mit Stecker, M12 x 1, 5-polig
- Schockresistent bis 400g
- Montageplatten Set BWA-BK-022 im Lieferumfang enthalten
- Temperatur-Messbereich: -40...105° C
- Auflösung: 1 °C
- Genauigkeit: ± 3°C
- Vibrations-Messbereich: 0...46 mm/s RMS
- Frequenzbereich: 10...4000 Hz
- Genauigkeit: ± 10 % bei 25 °C
- Betriebsspannung: 10...24 VDC oder 3,6...5,5 VDC
- RS485 Schnittstelle, unterstützt Modbus RTU

Allgemeine Daten
| EAN | 662488048174 |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 133.81 g |
Technische Daten
| Funktion | Vibrationssensor |
| Betriebsspannung | 10…24 VDC |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus RTU, RS485 |
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
| Leitungslänge | 2.090 m |
| Gehäusewerkstoff | Aluminium, AL, schwarz lackiert |
| Umgebungstemperatur | -40…+105 °C |
| Schutzart | IP67 |
Allgemeine Daten
| EAN | 662488048174 |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 133.81 g |
Technische Daten
| Funktion | Vibrationssensor |
| Betriebsspannung | 10…24 VDC |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus RTU, RS485 |
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
| Leitungslänge | 2.090 m |
| Gehäusewerkstoff | Aluminium, AL, schwarz lackiert |
| Umgebungstemperatur | -40…+105 °C |
| Schutzart | IP67 |