Produkt  BI2-CRS260-AP4X2-H1141/S34

Induktiver Sensor

für hohe Drücke

Bestellnummer: 4570890
    • Edelstahl, 1.4305
    • Durchmesser 12,7 mm
    • Gehäuse, GD‐Zn chromatisiert
    • zulässiger Druck statisch/dynamisch 200/100 bar
    • magnetfeldfest (unempfindlich gegenüber magnetischen Gleich‐ und Wechselfeldern)
    • DC 3‐Draht, 10...65 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Steckverbinder, M12 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101019322
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland US
Gewicht 149.685  g

Technische Daten

Bauform Glattrohr
Baugrösse Ø 12.7 mm
Bemessungsschaltabstand 2 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 10…65 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Schaltfrequenz 0.030 kHz
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, 1.4305 (AISI 303)
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale druckfest

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben