Produkt BI1-EG05-AN6X-V1331
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 4608740- Gewinderohr, M5 x 0,5
- Edelstahl, 1.4305 (AISI303)
- DC 3‐Draht, 10...30 VDC
- Schließer, NPN‐Ausgang
- Steckverbinder, M8 x 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101154221 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | LK |
| Gewicht | 11 g |
Technische Daten
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | M5 x 0.5 |
| Bemessungsschaltabstand | 1 mm |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, NPN |
| Schaltfrequenz | 3.0 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M8 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4305 (AISI 303) |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
Anschlusszubehör
|
PKGV3M-2/TEL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 3-polig, Edelstahlüberwurfmutter, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625385 |