Produkt  BIM-UNR-AP6X-0.3-PSG3M

Magnetfeldsensor

für Pneumatikzylinder

Bestellnummer: 4685832
    • Für C‐Nut‐Zylinder ohne Montagezubehör
    • Optionales Zubehör zur Montage auf anderen Zylinderbauformen
    • Einhandmontage möglich
    • Stabile Befestigung
    • Magneto‐resistiver Sensor
    • DC 3‐Draht, 11...30 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Pigtail mit Steckverbinder, M8 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101195934
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270104 -/- magn.-ind. Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland PL
Gewicht 8  g

Technische Daten

Bauform Quader
Baugrösse 18 x 2.9 x 4.6 mm, UNR
Zylinderbauform C-Nut-Zylinder
Betriebsspannung 11…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Elektrischer Anschluss Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1
Leitungslänge 0.30  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PP
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

100000596
6965104

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben