Produkt RSCS-2RKCS48
Zweifachverteiler
T-Verteiler
Bestellnummer: 6602251- 4‐polig geschirmter T‐Verteiler mit M12-Messing vernickelten Flanschanschlüssen
- Schirm auf Überwurfmutter aufgelegt
- zum Einsatz in PROFIBUS‐PA Applikationen

Allgemeine Daten
| EAN | 4047106132392 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250314 -/- Anschluß- / Verbindungstechnik |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 38 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-PA |
| Anschlusstechnik Signal | M12 |
| Gerätetyp | Passiver Feldbusverteiler |
| Umgebungstemperatur | -30…+90 °C |
| Schutzart | IP67 |