Produkt VAS22-S80E-5/TEL
Ventilsteckverbinder Bauform A
Anschlussleitung
Bestellnummer: 6606668- 2-polig + PE
- Bauform nach Norm DIN EN 175301-803
- RoHS-konform
- Schutzart: IP65, IP67, IP68
- Schutzbauteil: Transildiode
- Mantelmaterial: PVC
- Mantelfarbe: schwarz
- chemikalien- und ölbeständig
- flammwidrig
- beständig gegen Säuren und Laugen
- mikroben- und hydrolysefest
- LABS-frei
- Leitungslänge: 5.0 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047106166380 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 325 g |
Technische Daten
| Anwendung | Signal |
| Ausführung | Anschlussleitung |
| Polzahl | 2+PE, PE gebrückt |
| Schutzbauteil | Transildiode |
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb/gelb |
| Bemessungsspannung | 24 V |
| Leitungsdurchmesser | Ø 6.1 mm |
| Leitungslänge | 5.0 m |
| Leitungsmantel | PVC, Schwarz |
| Anzahl der Leiter | 3 |
| Schutzart | IP65, IP67, IP68 |