Produkt FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141/A
Strömungsüberwachung
Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
Bestellnummer: 6870439- Ex‐Sensor für gasförmige Medien
- Kalorimetrische Funktionsweise
- Abgleich via Ex‐Auswertegerät
- Anzeige via LED‐Kette am Auswertegerät
- Eigensicher Ex ib IIC T6...T3, einsetzbar in Zone 1
- Steckergerät, M12 x 1
- 4‐Drahtanschluss an ein Ex‐Auswertegerät
- ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1
- ATEX Kategorie II 2 D, Ex Zone 21

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101173918 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90268020000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 233 g |
Technische Daten
| Funktion | Strömungsüberwachung |
| Bauform | Eintauch |
| Prozessanschluss | G 1/2″ lange Ausführung |
| Medium | Gase |
| Erfassungsart | Kalorimetrisch |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Sensorwerkstoff | Edelstahl |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti) |
| Medientemperatur | -20…+85 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | ATEX II 2 G, ATEX II 2 D |
Funktionszubehör
|
FMX-IM-3UP63X
Ex-Auswertegerät für Ex Strömungssensoren der Familie FC....-NAEX…; Betriebsspannung 20…30 VDC;LED-Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur; IO-Link Device mit Transistorausgängen für Strömung, Temperatur und Fehler |
7525101 |
|
FMX-IM-3UR38X
Ex-Auswertegerät für Ex Strömungssensoren der Familie FC....-NAEX…; Betriebsspannung 20…250 VAC; LED-Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur; IO-Link Device mit Relaisausgängen für Strömung, Temperatur und Fehler |
7525103 |
|
FMX-IM-2UPLI63X
Ex-Auswertegerät für Ex Strömungssensoren der Familie FC....-NAEX…; Betriebsspannung 20…30 VDC;LED-Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur; HART Device mit Analogausgang für Strömung und Transistorausgängen für Temperatur und Fehler |
7525105 |