Produkt BM-PS
I/O-System excom
Abdeckung für den ungenutzten Netzteilsteckplatz
Bestellnummer: 6884044- Netzteilabdeckung für den nicht benutzten Steckplatz der Stromversorgung

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101111118 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250381 -/- Dokumentation (Dezentrale Peripherie) [AGZ340004] |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389099990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 115 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Gerätetyp | Zubehör |
| Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
| Schutzart | IP30 |
| Zulassungen | DNV GL, BV, LR, KR |