Produkt  BTS-DSU35-Z01

Montagezubehör

Aufbauset

Bestellnummer: 6900229

    Aufbauset für größere Schwenkantriebe:

    Ø Scheibe und Sprengring: max. 65 mm

    Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)

    Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm / Ø: max. 30 mm

    Im Lieferumfang enthalten:

    1 Distanzplatte 10 mm

    1 Distanzring 10 mm

    Zur Montage der Distanzplatte:

    2 Zylinderschrauben M5 x 22 [DIN 912‐A2]

    2 Federscheiben A5 [DIN 137‐A2]

    Zur Montage des Pucks mit Distanzring:

    1 Senkschraube M6 x 36 [DIN 7991‐A2])

#

Allgemeine Daten

EAN 4047101112313
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 39269097900
Ursprungsland DE
Gewicht 50  g

Technische Daten

Zubehörart Aufbauset
Verwendung für Doppelsensoren
Gehäusewerkstoff Kunststoff, POM

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben