Produkt  DM-Q12

Zubehör

Dauermagnet

Bestellnummer: 6900367
    • 58 mm erreichbarer Schaltabstand bei Magnetfeldsensoren (BIM) der Bauform (E)M12E, M18 und G12SK
    • 49 mm erreichbarer Schaltabstand bei Magnetfeldsensoren (BIM) der Bauform EH6.5, EG08 und M12-S1209
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101112580
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002]
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85051910900
Ursprungsland DE
Gewicht 35  g

Technische Daten

Zubehörart Dauermagnet
Verwendung für Magnetfeldsensoren
Baugrösse 40 x 26 x 12 mm

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben