Produkt KLDT-UNT2
Montagezubehör
Klemmstück
für Schwalbenschwanznutzylinder
Bestellnummer: 6913351- Montage auf Schwalbenschwanznutzylindern
- Nutbreite: 7mm (z.B. Fabco‐Air)
- Kunststoff: Polyphenylensulfid (PPS)
- zusammen mit Montageband ASB* auch als Halterung für Rundzylinder geeignet

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101195965 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | PL |
| Gewicht | 3 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Klemmstück |
| Verwendung für | Magnetfeldsensoren |
| Klemmstück passend zu Zylinderdurchmesser | alle |
| Klemmstück passend zu Zylinderbauform | Schwalbenschwanznutzylinder |
| Baugrösse | 13.5 x 7 x 8.2 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff |
Montagezubehör
|
ASB-1
Montageband zur Befestigung von Haltern für Magnetfeldsensoren auf Rundzylindern; Zylinderdurchmesser: 7...11 mm; andere Längen sind unter Bezeichnung ASB-1 bis ASB-9 erhältlich |
6965101 |
|
ASB-2
Montageband zur Befestigung von Haltern für Magnetfeldsensoren auf Rundzylindern; Zylinderdurchmesser: 11...19 mm; andere Längen sind unter Bezeichnung ASB-1 bis ASB-9 erhältlich |
6965102 |
|
ASB-3
Montageband zur Befestigung von Haltern für Magnetfeldsensoren auf Rundzylindern; Zylinderdurchmesser: 18...29 mm; andere Längen sind unter Bezeichnung ASB-1 bis ASB-9 erhältlich |
6965103 |
|
ASB-4
Montageband zur Befestigung von Haltern für Magnetfeldsensoren auf Rundzylindern; Zylinderdurchmesser: 28...39 mm; andere Längen sind unter Bezeichnung ASB-1 bis ASB-9 erhältlich |
6965104 |
|
ASB-5
Montageband zur Befestigung von Haltern für Magnetfeldsensoren auf Rundzylindern; Zylinderdurchmesser: 38...49 mm; andere Längen sind unter Bezeichnung ASB-1 bis ASB-9 erhältlich |
6965105 |