Produkt  KLZ2-INT

Montagezubehör

Klemmstück

für Zugankerzylinder

Bestellnummer: 6970411
    • Montage auf Zugankerzylindern
    • Zylinderdurchmesser: 50...63 mm
    • Zugstangendurchmesser: bis 9 mm
    • Metall: Aluminium
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101001310
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 76169990990
Ursprungsland DE
Gewicht 31  g

Technische Daten

Zubehörart Klemmstück
Verwendung für Magnetfeldsensoren
Klemmstück passend zu Zylinderdurchmesser 50...63 mm
Klemmstück passend zu Zylinderbauform Zugankerzylinder
Baugrösse 40 x 32.5 x 15.5 mm
Gehäusewerkstoff Metall, AL

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben