Produkt FM-IM-2UPLI63X
Auswerteeinheit
Für den Anschluss von Strömungssensoren der Serie FCS und FCI
IO-Link Device mit Strom- und Transistorschaltausgängen
Bestellnummer: 7525104- Analogausgang für Strömung
- Transistorschaltausgänge für Temperatur und Fehler
- Einlernen von Strömungsober- und untergrenze
- Segment-LED Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur
- Überwachung des Arbeits- und Anzeigebereiches
- Sensorseitige Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung
- Betrieb wahlweise im Standard IO oder IO-Link Mode
- Parametrierung via Touch Button und softwareunterstützt via IO-Link

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101260571 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371091990 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 233 g | 
Technische Daten
| Funktion | Strömungsüberwachung | 
| Bauform | Auswertegerät | 
| Betriebsspannung | 20…30 VDC | 
| Ausgangsfunktion | Analogausgang | 
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link | 
| Elektrischer Anschluss | Klemmblock | 
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Polycarbonat/ABS | 
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C | 
| Schutzart | IP20 | 
| Zulassungen | UL | 
Datenblätter
| deutsch | 1470 KB | 
| englisch | 1469 KB | 
| französisch | 1472 KB | 
| spanisch | 1470 KB | 
| tschechisch | 220 KB | 
| niederländisch | 1470 KB | 
| rumänisch | 1471 KB | 
| russisch | 1396 KB | 
| polnisch | 1473 KB | 
| chinesisch | 1576 KB | 
| türkisch | 1471 KB | 
Handbuch
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Zulassung/Erklärung
Anschlusszubehör
|   | USB-2-IOL-0002 IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle | 6825482 | 
|   | IOL-COM/3M IO-Link Kommunikationsleitung zum Anschluss von IO-Link Devices an einen IO-link Master über einen 3.5 mm Klinkenstecker | 7525110 | 
Funktionszubehör
|   | FCST-A4-NA-H1141 Strömungssensor für Flüssigkeiten – Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik | 6870266 | 
|   | FCS-G1/2A4-NA/L120 Strömungssensor für Flüssigkeiten – Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik | 6870359 | 
|   | FCI-D04A4P-NA-H1141 Strömungssensor für Flüssigkeiten – Inlinesensor ohne integrierte Auswerteelektronik | 6870638 |