Produkt THW-6-G1/2-A4-L100
Zubehör
Schutzrohr
für Temperatursensoren
Bestellnummer: 9910460- Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern
- Fühlerdurchmesser 6 mm
- Prozessanschluss G1/2” Außengewinde
- Eintauchtiefe 100 mm

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101544039 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200213 -/- Schutzrohr (Temperaturmessung) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73072910900 |
| Ursprungsland | IT |
| Gewicht | 101 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Schutzrohr |
| Verwendung für | Temperatursensoren |
| Prozessanschluss | G 1/2″ Außengewinde |
| Eintauchtiefe L | 100 mm |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl |