Produkt  TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L150

Temperaturerfassung

mit Stromausgang

Bestellnummer: 9910544
    • Miniatur-Bauform
    • Analogausgang 4...20 mA
    • Werkseinstellung 0…150 °C
    • Prozessanschluss Klemmringverschraubung
    • Biegbarer Fühler (min. Biegeradius: 3x Außendurchmesser; ausgenommen 30 mm Fühlerspitze)
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101249507
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200206 -/- Messumformer (Temperatur-)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90251900900
Ursprungsland IT
Gewicht 46  g

Technische Daten

Erfassungsart medienberührend
Bauform ohne Anzeige (Fühler integriert)
Messbereich 0…150 °C
Eintauchtiefe L 150  mm
Prozessanschluss für Klemmringverschraubungen, Schutzrohre oder zur Direktmontage
Betriebsspannung 5.5…32 VDC
Stromausgang 4…20 mA
Messelement Pt1000
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)
Umgebungstemperatur -40…+80 °C
Schutzart IP67
Zulassungen CE

Montagezubehör

9910483
9910530
9910484
9910529
9910525
9910485
9910486

Anschlusszubehör

6625025
6625013
6625503
6625515
6626184

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben