Produkt NI7-EM18WD-AP6X/S929
Induktiver Sensor
für extreme Umgebungsbedingungen bis -60°C
Bestellnummer: 4632001- Gewinderohr, M18 x 1
- Edelstahl, 1.4571
- Schutzart IP68 ‐ IP69K
- für Temperaturen bis ‐60°C
- Frontkappe aus PTFE
- beständig gegen Reinigungsmittel
- Resistenz gegen Kühlschmiermittel sowie Schneid‐ und Schleiföle
- für den Lebensmittelbereich geeignet
- DC 3‐Draht, 10…30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101171006 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 120 g |
Technische Daten
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | M18 x 1 |
| Bemessungsschaltabstand | 7 mm |
| Einbaubedingungen | nicht bündig |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Schaltfrequenz | 1.0 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti) |
| Umgebungstemperatur | -60…+60 °C |
| Schutzart | IP68/IP69K |
| Besondere Merkmale | Wash down, druckfest |
Montagezubehör
|
MW18
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
|
BSS-18
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901320 |
|
QM-18
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag; Werkstoff: Messing verchromt. Außengewinde M24 x 1,5. Hinweis: Der Schaltabstand der Näherungsschalter kann sich durch Verwendung von Schnellmontagehalterungen ändern. |
6945102 |

