Produkt KLDT-UNT3
Montagezubehör
Klemmstück
für Schwalbenschwanznutzylinder
Bestellnummer: 6913352- Montage auf Schwalbenschwanznutzylindern
- Nutbreite: 9,4mm (z.B. Bosch, Joucomatic)
- Kunststoff: Polyphenylensulfid (PPS)

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101195972 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | PL |
| Gewicht | 6 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Klemmstück |
| Verwendung für | Magnetfeldsensoren |
| Klemmstück passend zu Zylinderdurchmesser | alle |
| Klemmstück passend zu Zylinderbauform | Schwalbenschwanznutzylinder |
| Baugrösse | 13.5 x 9.4 x 8.2 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff |