Produkt  KLDT-UNT6

Montagezubehör

Klemmstück

für Schwalbenschwanznutzylinder

Bestellnummer: 6913355
    • Montage auf Schwalbenschwanznutzylindern
    • Nutbreite: 7,35 mm (z.B. SMC Typ CP95)
    • Kunststoff: Polyphenylensulfid (PPS)
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101196009
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 39269097900
Ursprungsland CH
Gewicht 6  g

Technische Daten

Zubehörart Klemmstück
Verwendung für Magnetfeldsensoren
Klemmstück passend zu Zylinderdurchmesser alle
Klemmstück passend zu Zylinderbauform Schwalbenschwanznutzylinder
Baugrösse 13.5 x 7.3 x 9.5 mm
Gehäusewerkstoff Kunststoff

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben