Produkt BTS-DSC26-UR10
Montagezubehör
Distanzstück für Betätigungsset (Puck)
Bestellnummer: 100002103- Für Betätigungsset (Puck) BTS-DSC26-EB20
- mit diesem Zubehör kann der Puck auf eine Anschlusswelle (Wellenzapfen) mit einer Höhe von 20 mm montiert werden

Allgemeine Daten
EAN | 4047101457735 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 13 g |
Technische Daten
Zubehörart | Distanzstück |
Verwendung für | Doppelsensoren |
Baugrösse | 13.7 mm |
Gehäusedurchmesser | Ø 37.5 mm |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA6, schwarz |