Produkt  FCS-G1/2A4-NA 10M

Strömungsüberwachung

Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik

Bestellnummer: 100007417
    • Sensor für flüssige Medien
    • Kalorimetrische Funktionsweise
    • Abgleich via Auswertegerät
    • Anzeige via LED‐Kette am Auswertegerät
    • 10 m Kabel
    • Kabelgerät
    • 4‐Drahtanschluss an ein Auswertegerät
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101509441
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90261029000
Ursprungsland DE
Gewicht 567  g

Technische Daten

Funktion Strömungsüberwachung
Bauform Eintauch
Prozessanschluss G 1/2″
Medium Flüssigkeiten
Erfassungsart Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 10.0  m
Sensorwerkstoff Edelstahl
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti)
Medientemperatur -20…+85 °C
Schutzart IP68

Funktionszubehör

7525100
7525102
7525104

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben