Produkt CMVT-QR20-IOLX3-H1141
Vibrations- und Temperatursensor
für Condition Monitoring mit IO-Link
Bestellnummer: 100016543- Quader, Kunststoff, Ultem
- Status Anzeige über LED
- Beschleunigungs- und Geschwindigkeitsausgabe RMS oder Peak to Peak der Vibration
- Messbereich Beschleunigung 16g
- Erfassung über 3 Achsen
- Messbereich Temperatur -40°C bis +85°C
- Hohe Schutzart IP68/IP69K
- 18...30 VDC, Kommunikation über IO-Link
- 10…30 VDC, SIO Modus PNP/NPN Schaltausgänge
- Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101520408 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 85 g |
Technische Daten
| Funktion | Vibrations-/Temperatursensor |
| Betriebsspannung | 18…30 VDC |
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Ultem |
| Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
| Schutzart | IP68/IP69K |
Anschlusszubehör
|
RKC4.4T-2/TXL
Connection cable, M12 female connector, straight, 4-pin, cable length: 2 m, jacket material: PUR, black; cULus approval |
6625503 |
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Extension cable, M12 female connector, straight, 4-pin to M12 male connector, straight, 4-pin; cable length: 2 m, jacket material: PUR, black; cULus approval |
6625608 |
Funktionszubehör
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link Master with integrated USB port |
6825482 |
|
TBEN-S2-4IOL
Compact multiprotocol I/O module, 4 IO-Link Master 1.1 Class A, 4 universal PNP digital channels 0.5 A |
6814024 |