Produkt  PSU67-1P-1S-2L-24150-IOL-F

Smartes Schaltnetzteil in IP67

24...28 VDC Ausgangsspannung

1-phasig, 15 A Ausgangsstrom, IO-Link Schnittstelle

Bestellnummer: 100028305
    • Breiter Temperaturbereich
    • LED Zustandsanzeige
    • Hoher Wirkungsgrad, > 95 %
    • 1-phasiger AC Eingang, M12 S-kodiert
    • Strombegrenzte Ausgänge, 2 x M12 L-kodiert
    • Absicherung durch 4 separate eFuses
    • IO-Link Schnittstelle zur Überprüfung und Parametrierung
    • LED Interface und Bedienknöpfe für maximale Flexibilität
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101540369
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27049002 -/- Gleichstromversorgung
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85044083900
Ursprungsland CZ
Gewicht 1542  g

Technische Daten

Spannungsversorgung 230 VUC
Ausgangsnennspannung 24  V
Ausgangsspannung 24…28 VDC
Nennstrom 15  A
Status Interface IO-Link (V 1.1)
Interne Sicherung 4 separate eFuses
Parallelbetrieb nein
Power Good Output Nein
Abmessungen 183 x 180.6 x 58.7 mm
Schutzart IP67

Anschlusszubehör

100028587
100028591
100028579
100028588
100028592
100028580
100008140
100008139
100026332
100044183
100026333
100044190

Anschlusszubehör - Spannungsversorgung

100038699
100018910
100004420
100038847
100003343
100038836

Anschlusszubehör - I/O

6625608
6625640

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben