Produkt  NI50-CP80-FZ3X2

Induktiver Sensor

mit erhöhtem Schaltabstand

Bestellnummer: 13406
    • quaderförmig, Höhe 41 mm
    • Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
    • großer Erfassungsbereich
    • AC 2‐Draht, 20...250 VAC
    • DC 2‐Draht, 10...300 VDC
    • anschlussprogrammierbar (Öffner oder Schließer)
    • Klemmenraum
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101066807
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland DE
Gewicht 357  g

Technische Daten

Bauform Quader
Baugrösse 80 x 80 x 41 mm, CP80
Bemessungsschaltabstand 50 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung 20…250 VAC / 10…300 VDC
Ausgangsfunktion anschlussprogrammierbar, Zweidraht
Schaltfrequenz 0.020 kHz
Elektrischer Anschluss Klemmenraum
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale Sn +

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben