Produkt  BI10-M30E-LIU-H1141

Induktiver Sensor

mit Analogausgang

Bestellnummer: 1537003
    • Gewinderohr, M30 x 1,5
    • Messing verchromt
    • 4‐Draht, 15...30 VDC
    • Analogausgang
    • 0...10 V und 0...20 mA
    • Steckverbinder, M12 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101072952
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270802 -/- induktiver Abstandssensor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 141  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M30 x 1.5
Messbereich 3…8 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 15…30 VDC
Ausgangsfunktion Analogausgang
Spannungsausgang 0…10 V
Stromausgang 0…20 mA
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, verchromt
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

6945103
6947216
6945005
6901319

Anschlusszubehör

6625013

Funktionszubehör

7540041

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben