Produkt NI4-DSU35TC-2AP4X2
Induktiver Sensor
Doppelsensor für Schwenkantriebe
Bestellnummer: 1569902- quaderförmig, Bauform DSU35
- Kunststoff, PP‐GF30‐VO
- zwei Ausgänge zur Überwachung der Stellung von Schwenkantrieben
- Montage auf allen Normantrieben
- 2 x Schließer, PNP‐Ausgang
- DC 4‐Draht, 10...65 VDC
- Klemmenraum

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101075953 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 139 g |
Technische Daten
| Bauform | Doppelsensor für Schwenkantriebe |
| Baugrösse | 62 x 60 x 35.4 mm, DSU35 |
| Bemessungsschaltabstand | 4 mm |
| Einbaubedingungen | nicht bündig |
| Betriebsspannung | 10…65 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Schaltfrequenz | 0.050 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Klemmenraum |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PP-GF30, gelb |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
|
BTS-DSU35-EB1
Betätigungsset (Puck) für Doppelsensoren; Endlage bedämpft; Lochbild auf Flanschfläche: 80 x 30 mm und 130 x 30 mm; Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm (30 mm) / Ø: max. 30 mm |
6900225 |
|
BTS-DSU35-Z01
Aufbauset für Doppelsensoren für größere Schwenkantriebe; Ø Scheibe und Sprengring: max. 65 mm; Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm); Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm / Ø: max. 30 mm |
6900229 |
|
BTS-DSU35-Z02
Aufbauset für Doppelsensoren für größere Schwenkantriebe; Ø Scheibe und Sprengring: max. 65 mm; Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm); Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm (30 mm) / Ø: max. 40 mm |
6900230 |
|
BTS-DSU35-Z03
Aufbauset für Doppelsensoren für größere Schwenkantriebe; Ø Scheibe und Sprengring: max. 110 mm; Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 130 mm; Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 30 mm / Ø: max. 70 mm |
6900231 |
|
BTS-DSU35-Z07
Aufbauset für Doppelsensoren für größere Schwenkantriebe; Ø Scheibe und Sprengring: max. 110 mm; Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 130 mm; Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 50 mm / Ø: max. 75 mm |
6900403 |
|
BTS-DSU35-EBE3
Betätigungsset (Puck) für Doppelsensoren; Endlage bedämpft; Auf- und Zu-Schaltpunkt einstellbar; Lochbild auf Flanschfläche: 80 x 30 mm und 130 x 30 mm; Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm / Ø: max. 30 mm |
6901070 |
|
BTS-DSU35-EU2
Betätigungsset (Puck) für Doppelsensoren; Endlage unbedämpft für rechts- und linksdrehende Antriebe; Lochbild auf Flanschfläche 80 x 30 mm und 130 x 30 mm; Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe 20 (30) / Ø max. 30 mm |
6900455 |
|
BTS-DSU35-Z06
Aufbauset für Doppelsensoren für größere Schwenkantriebe; Ø Scheibe und Sprengring: max. 65 mm; Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm); Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 30 mm / Ø: max. 40 mm |
6900402 |
|
BTS-DSU35-Z04
Aufbauset für Doppelsensoren für größere Schwenkantriebe; Ø Scheibe und Sprengring: max. 65 mm; Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130) mm; Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 30 mm / Ø: max. 30 mm |
6900286 |
|
BTS-DSU35-Z05
Aufbauset für Doppelsensoren für größere Schwenkantriebe; Ø Scheibe und Sprengring: max. 65 mm; Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm); Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 30 mm / Ø: max. 30 mm |
6900287 |