Produkt  RU200-CP40-LIU2P8X2T

Ultraschallsensor

Reflexionstaster

Bestellnummer: 1610054
    • Getrennte Schallwandler für Sender und Empfänger
    • Quader Bauform 40x40x166 mm
    • Anschluss über Schraubklemmen
    • Klemmenraum für Kabelverschraubung M20x1.5
    • Teachbereich über Taster einstellbar
    • Blindzone: 5cm
    • Reichweite: 200cm
    • Auflösung: 1mm
    • Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 60°
    • 1 x Schaltausgang, PNP
    • Programmierbar Schließer/Öffner
    • 1 x Analogausgang, 4…20 mA/0…10 V
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101287455
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 211  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Laufzeit
Bauform Quader
Baugrösse 166 x 40 x 40 mm, CP40
Abstrahlrichtung gerade
Reichweite 50…2000 mm
Auflösung 1 mm
Betriebsspannung 15…30 VDC
Schaltelementfunktion Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion PNP
Spannungsausgang 0…10 V
Stromausgang 4…20 mA
Elektrischer Anschluss Klemmenraum, Klemmkasten mit Kabelverschraubung
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur 0…+70 °C
Schutzart IP40
Zulassungen CE, cULus
Besondere Merkmale Drucktaster

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben