Produkt  RU100U-M18M-AP8X2-H1151

Ultraschallsensor

Reflexionstaster

Bestellnummer: 1610095
    • Glatte Schallwandlerfront
    • Zylindrische Bauform M18, vergossen
    • Anschluss über M12x1 Steckverbinder
    • Temperaturkompensation
    • Blindzone: 15cm
    • Reichweite: 100cm
    • Auflösung: 1mm
    • Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 16°
    • Schaltausgang, PNP
    • Parametrierbar Schließer/ Öffner
    • IO-Link
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101430233
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 72  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Laufzeit
Bauform Gewinderohr
Baugrösse M18 x 1
Abstrahlrichtung gerade
Reichweite 150…1000 mm
Auflösung 1 mm
Betriebsspannung 15…30 VDC
Schaltelementfunktion Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion PNP
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, vernickelt
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Zulassungen CE, cULus

Montagezubehör

6945004

Anschlusszubehör

6625016
6625028

Funktionszubehör

6814024
6825482
A3501-29

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben