Produkt  NI15U-EM18WDTC-AP6X

Induktiver Sensor

für die Lebensmittelindustrie

Bestellnummer: 1634763
    • Gewinderohr, M18 x 1
    • Edelstahl, 1.4404
    • Frontkappe aus Flüssigkristallpolymer
    • Faktor 1 für alle Metalle
    • magnetfeldfest
    • für Temperaturen von ‐40°C bis +100°C
    • hohe Schutzart IP69K für extreme Umgebungsbedingungen
    • spezielle Doppellippenabdichtung
    • Schutz gegen alle handelsüblichen sauren und alkalischen Reinigungsmittel
    • für den Lebensmittelbereich geeignet
    • DC 3‐Draht, 10...30 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Klemmenraum
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101209891
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 87  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M18 x 1
Bemessungsschaltabstand 15 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Schaltfrequenz 1.0 kHz
Elektrischer Anschluss Klemmenraum, abziehbare Federzugklemmen
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L)
Umgebungstemperatur -40…+100 °C
Schutzart IP68/IP69K
Besondere Merkmale uprox+, Wash down, Faktor 1, Sn +, magnetfeldfest, druckfest

Montagezubehör

6945004
6901320
6945102

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben