Produkt  BI15U-MT30-AP6X-H1141/S1589

Induktiver Sensor

mit WeldGuard™ Beschichtung

Bestellnummer: 1636793
    • Gewinderohr, M30 x 1,5
    • Messing, PTFE-beschichtet
    • Frontkappe mit spezial Beschichtung, thermisch und mechanisch besonders robust
    • Faktor 1 für alle Metalle
    • Schutzart IP68
    • magnetfeldfest
    • hoher Schaltabstand
    • überbündiger Einbau möglich
    • DC 3‐Draht, 10...30 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Steckverbinder, M12 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101286991
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 122.47  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M30 x 1.5
Bemessungsschaltabstand 15 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Schaltfrequenz 1.0 kHz
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, PTFE beschichtet
Umgebungstemperatur -30…+85 °C
Schutzart IP68
Besondere Merkmale uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest, PTFE-beschichtet, weldguard®

Montagezubehör

6947216
6945105
6901319
6905308

Anschlusszubehör

6630249

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben