Produkt BI10U-MT18-IOL6X2-H1141
Induktiver Sensor
IO-Link Kommunikation und Konfiguration
Bestellnummer: 1644876- Gewinderohr, M18 x 1
- Messing, PTFE-beschichtet
- Faktor 1 für alle Metalle
- Schutzart IP68
- magnetfeldfest
- hoher Schaltabstand
- DC 4‐Draht, 10...30 VDC
- Steckverbinder, M12 x 1
- Konfiguration und Kommunikation über IO-Link v1.1 oder über standard I/O
- Elektrische Ausgänge unabhängig voneinander konfigurierbar
- Schaltabstand pro Ausgang und Hysterese parametrierbar
- Identifikation über 32 Byte Speicher
- Temperaturüberwachung mit einstellbaren Grenzen
- Diverse Timer- und Impulsüberwachungsfunktionen
Allgemeine Daten
EAN | 4047101377163 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 59 g |
Technische Daten
Bauform | Gewinderohr |
Baugrösse | M18 x 1 |
Bemessungsschaltabstand | 10 mm |
Einbaubedingungen | bündig |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner, PNP/NPN |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Schaltfrequenz | 0.50 kHz |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, PTFE beschichtet |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP68 |
Besondere Merkmale | uprox3, magnetfeldfest, Faktor 1, PTFE-beschichtet |
Datenblätter
Betriebsanleitung
Handbuch
IO-Link Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Produktflyer
Montagezubehör
BST-18B
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren, mit Festanschlag; Werkstoff: PA6 |
6947214 | |
BSS-18
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901320 |
Anschlusszubehör
RKC4.4T-2/TXL1001
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Schutzmantelmaterial: Aramidfasern, gelb; Temperaturspitze: 200 °C |
6628825 |
Funktionszubehör
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 |