Produkt  BID2-G180-AP6-H1141/S220

Induktiver Sensor

für hohe Drücke

Bestellnummer: 1688501
    • Gewinderohr, M18 x 1
    • Edelstahl, 1.4305
    • zulässiger statischer Druck 100 bar
    • DC 3‐Draht, 10...30 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Steckverbinder, M12 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101084832
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 69  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M18 x 1
Bemessungsschaltabstand 2 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Schaltfrequenz 2.0 kHz
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, 1.4305 (AISI 303)
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale druckfest

Montagezubehör

6945102

Anschlusszubehör

6625010

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben