Produkt BCT10-S30-UP6X2-H1151
Kapazitiver Sensor
Bestellnummer: 2101700- Gewinderohr, M30 x 1,5
- Kunststoff, PA12‐GF30
- Teach-in und Konfiguration über Pin 5 und IO-Link

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101332766 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 66 g |
Technische Daten
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | M30 x 1.5 |
| Bemessungsschaltabstand | 15 mm |
| Betriebsspannung | 18…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner, PNP |
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA12-GF30, PEI |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67/IP69K |
| Zulassungen | UL |
Datenblätter
| deutsch | 510 KB |
| englisch | 509 KB |
| französisch | 510 KB |
| spanisch | 510 KB |
| tschechisch | 510 KB |
| niederländisch | 509 KB |
| rumänisch | 510 KB |
| russisch | 649 KB |
| polnisch | 511 KB |
| chinesisch | 591 KB |
| türkisch | 372 KB |
Betriebsanleitung
CAD-Datei
Handbuch
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Produktübersicht
Produktflyer
Zulassung
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
|
MAP-M30
Montageadapter; Werkstoff: Polypropylen; Sensorwechsel bei gefüllten Behälter möglich (Adapter verbleibt beim Sensortausch im Behälter) |
6950013 |
|
BST-30B
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren, mit Festanschlag; Werkstoff: PA6 |
6947216 |
Anschlusszubehör
|
RKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625503 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625515 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
|
RKC4.4T-P7X2-10/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, LED, Leitungslänge: 10 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6626184 |
Funktionszubehör
|
TX1-Q20L60
Teach-Adapter u. a. für induktive Drehgeber, Linearweg-, Winkel-, Ultraschall- und kapazitive Sensoren |
6967114 |
|
TBEN-S2-4IOL
kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul, 4 IO-Link Master 1.1 Class A, 4 universelle digitale PNP-Kanäle 0.5 A |
6814024 |
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 |