Produkt  BCT10-S30-UN6X2-H1151

Kapazitiver Sensor

Bestellnummer: 2101800
    • Gewinderohr, M30 x 1,5
    • Kunststoff, PA12‐GF30
    • Teach-in und Konfiguration über Pin 5 und IO-Link
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101332803
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland CN
Gewicht 66  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M30 x 1.5
Bemessungsschaltabstand 15 mm
Betriebsspannung 18…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer/Öffner, NPN
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PA12-GF30, PEI
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67/IP69K
Zulassungen UL

Montagezubehör

6950013
6947216

Anschlusszubehör

6625503
6625515
6625025
6625013
6626184

Funktionszubehör

6967114
6814024
6825482

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben