Produkt QT50UDBQ6
Ultraschallsensor
Reflexionstaster
mit Schaltausgängen
Bestellnummer: 3002724Altern. Bestellnummer : 02724
- LED‐Anzeige der Signalstärke
- Stecker, 5-polig, M12 x 1
- Temperaturkompensation über DIP‐Schalter wählbar
- Zwei unabhängig einstellbare Schaltbereiche über Teach‐In
- Pumpenfunktion über DIP‐Schalter einstellbar
- Blindzone: 20 cm
- Reichweite: 800 cm
Allgemeine Daten
EAN | 662488027247 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 408.23 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Betriebsart | Laufzeit |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 67.4 x 74 x 100.2 mm, QT50U |
Abstrahlrichtung | gerade |
Reichweite | 200…8000 mm |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Schaltelementfunktion | 2 x Schließer |
Ausgangsfunktion | PNP |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT |
Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | Klar-Objekt-Erkennung, Pumpenfunktion |
Montagezubehör
SMB30A
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde |
3032723 | |
SMB30MM
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30 mm Gewinde, weite Bohrlöcher zur genauen Ausrichtung |
3027162 | |
SMB30SC
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052521 |
Anschlusszubehör
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 | |
WKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625028 | |
WKS4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC schwarz; geschirmt; cULus-Zulassung |
6626364 |