Produkt  SM31RFQD

Opto-Sensor

Einweglichtschranke (Empfänger)

Bestellnummer: 3027720

Altern. Bestellnummer : 27720

    • Stecker, M12 x 1, 4-polig
    • Schutzart IP67
    • Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar
    • Justageanzeige
    • Betriebsspannung: 10…30 VDC
    • Bipolarer Schaltausgang
    • hell‐/dunkelschaltend
#

Allgemeine Daten

EAN 662488277208
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- Einweglichtschranke
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 74  g

Technische Daten

Funktion Einwegschranke
Betriebsart Empfänger
Bauform Quader mit Gewinde
Baugrösse 71.3 x 12.3 x 30.7 mm, Mini Beam
Reichweite 3000 mm
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP/NPN
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, gelb
Umgebungstemperatur -20…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

3033200
3012558
3052519
3025519
3053952

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben