Produkt SMB30A
Zubehör
Montagehalterung
Bestellnummer: 3032723Altern. Bestellnummer : 32723
- M30 Durchführung
- Für Sensoren mit 30 mm Gewinde

Allgemeine Daten
| EAN | 662488327231 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
| Ursprungsland | VN |
| Gewicht | 81.65 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Montagehalterung |
| Verwendung für | Zylindrische Sensoren |
| Baugrösse | 69 x 45 x 61 mm |
| Gehäusewerkstoff | Metall, 1.4401 (AISI 316) |