Produkt  MIAD9CVQ

Opto-Sensor

Winkellichttaster

Bestellnummer: 3035234

Altern. Bestellnummer : 35234

    • Stecker, M12 x 1, 4-polig
    • Schutzart IP67
    • Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar
    • Justageanzeige
    • Betriebsspannung: 5…15 VDC (NAMUR)
    • NAMUR-Ausgang gemäß DIN 19234 (IEC/EN 60947-5-6)
    • ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0
#

Allgemeine Daten

EAN 662488352349
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270903 -/- Lichttaster energetisch
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 77  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Konvergent
Bauform Quader mit Gewinde
Baugrösse 84 x 12.3 x 30.7 mm, Mini Beam
Reichweite 16 mm
Brennweite 16 mm
Lichtart Rot
Betriebsspannung 5…15 VDCnom. 8.2 VDC
Ausgangsfunktion hellschaltend, NAMUR
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, gelb
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP67
Zulassungen ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G
Besondere Merkmale gekapselt

Montagezubehör

3033200
3012558
3052519
3025519
3053952

Funktionszubehör

7541231

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben