Produkt  M18SP6LPQ

Optoelektronischer Sensor

Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter

Bestellnummer: 3048659

Altern. Bestellnummer : 48659

    • Stecker, M12 x 1, 4-polig
    • Schutzart IP67/IP69K
    • Umgebungstemperatur: -40…+70° C
    • Metallgehäuse
    • Wahlweise hell/dunkelschaltend oder hellschaltend mit Alarmfunktion
    • Betriebsspannung: 10…30 VDC
    • PNP-Schaltausgang, Wechsler
#

Allgemeine Daten

EAN 662488486594
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270902 -/- Reflexionslichtschranke
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland CN
Gewicht 99.79  g

Technische Daten

Funktion Reflexionsschranke
Betriebsart Polarisiert
Bauform Rohr
Baugrösse M18 x 1
Reichweite 50…2000 mm
Lichtart Rot-polarisiert
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion anschlussprogrammierbar, PNP
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, Edelstahl
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP69
Besondere Merkmale Chemikalienbeständig, gekapselt, Wash down

Montagezubehör

3033200
3012558
3053952

Anschlusszubehör

6625013
6625025

Funktionszubehör

3016164

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben