Produkt SMB30SC
Zubehör
Montagehalterung
Bestellnummer: 3052521Altern. Bestellnummer : 52521
- Montagewinkel
- Kunststoff, schwarz
- Passend für 30mm-Gewinde
- Zur Wandinstallation sind 2 M7 Muttern für Schlüsselmaß 11 nötig sowie 2 M7 Schrauben; nicht im Lieferumfang enthalten

Allgemeine Daten
| EAN | 662488525217 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 | 
| Ursprungsland | US | 
| Gewicht | 82.55 g | 
Technische Daten
| Zubehörart | Montagehalterung | 
| Verwendung für | Zylindrische Sensoren | 
| Baugrösse | 29 x 66.5 x 58.7 mm | 
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Polyester |