Produkt SME312FQD
Opto-Sensor
Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter
Bestellnummer: 3053714Altern. Bestellnummer : 53714
- Stecker, M12 x 1, 5-polig
- Schutzart IP67
- Teach-In Funktion
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- Bipolarer Schaltausgang
- hell‐/dunkelschaltend

Allgemeine Daten
| EAN | 662488537142 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270905 -/- Lichtleitersensor |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 65 g |
Technische Daten
| Funktion | Lichtleiter-Sensor |
| Betriebsart | Glaslichtleiter |
| Bauform | Quader mit Gewinde |
| Baugrösse | 84 x 12.3 x 30.7 mm, Mini Beam Expert |
| Lichtart | IR |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP/NPN |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, gelb |
| Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | Wash down |
Montagezubehör
|
SMB18A
Montagehalterung, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde |
3033200 |
|
SMB18AFAM10
Montagewinkel, Werkstoff VA 1.4401, für 18mm-Gewinde, Gewinde M10 x 1,5 |
3012558 |
|
SMB18SF
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052519 |
|
SMB312B
Montagewinkel, Edelstahl, für Bauform MINI-BEAM NAMUR |
3025519 |
|
SMB3018SC
Montagewinkel, PBT-schwarz, für 18mm Gewinde |
3053952 |
Anschlusszubehör
|
WKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625028 |
|
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 |
Funktionszubehör
|
BT23S
Glas-Lichtwellenleiter, Betriebsart: Lichttaster, Messing-Gewindehülse, Bündeldurchmesser 3,2 mm, flexibler Edelstahlmantel, für Umgebungstemperaturen -140…+250 °C |
3017276 |
|
IT23S
Glas-Lichtwellenleiter, Betriebsart: Lichtschranke, Messing-Gewindehülse, Bündeldurchmesser 3,2 mm, flexibler Edelstahlmantel, für Umgebungstemperaturen -140…+250 °C |
3017355 |